Publique sus productos
Panoramico - Slide window
Panoramico - Slide window
Panoramico - Slide window
Panoramico - Slide window
Panoramico - Slide window
Panoramico - Slide window
Panoramico - Slide window
    ALsistem

    Panoramico - Slide window

    Traducido por Google,

    Sistema deslizante para marcos con rotura de puente térmico y perfil de aluminio minimalista. Panoramico es el sistema deslizante minimalista que otorga protagonismo al vidrio. Alta calidad y detalles precisos en un sistema que satisface las necesidades arquitectónicas contemporáneas.

    • Serie de guías con rotura de puente térmico con marcado CE
    • Sección: marco de 160 mm / hoja de 64 mm
    • Sección de exposición arquitectónica: hoja lateral oculta / central de 30 mm
    • Cepillar con tela de aleta
    • Sistema de aislamiento térmico con barras de 32 mm
    • Hardware certificado con capacidad de hasta 500 kg.
    • Diseño minimalista
    • Rieles de acero inoxidable AISI 316

    Especificaciones
    • Thermal insulation: 0.82 W/m2K

      Burglary resistance: RC3

      Resistance to wind load: Class C3

      Air permeability: Class 3

      Watertightness: Class 9A

      Sound insulation: 42dB

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPanoramico
    • Familia de productoSlide
    • Grupo de productosSlide system
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioPoliamida
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas correderas