Publique sus productos
Ariella washing machine countertop
Ariella washing machine countertop
    Alterna
    Archivados

    Ariella washing machine countertop

    3.5 de 5 estrellas3.5(6 reseñas)

    This product is only available for the Swedish market.

    Alterna Ariella countertop for washing machine. Maximum load: 20 kg. For wall mounting. The countertop is available in a high and low model and the colors are white highgloss, white matte and light grey matte.

    Width: 676 mm

    Height: 866 mm

    Depth: 610 mm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAriella_tvattmaskinsmobel
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de productosBadrumsmöbler
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Número OmniClass23-21 19 15 35
    • Título OmniClass Utility Room Specialty Casework