Publique sus productos
Ella Vanity unit with ceramic countertop basin
Ella Vanity unit with ceramic countertop basin
Ella Vanity unit with ceramic countertop basin
Ella Vanity unit with ceramic countertop basin
Ella Vanity unit with ceramic countertop basin
Ella Vanity unit with ceramic countertop basin
    Alterna

    Ella Vanity unit with ceramic countertop basin

    Traducido por Google,
    Este producto solo está disponible para el mercado sueco. El tocador Alterna Ella se presenta con encimera y lavabo sobre encimera en cerámica. El lavabo está disponible en forma redonda y rectangular. El gabinete está fabricado en MDF resistente a la humedad. Cajones de cierre suave. Para montaje en pared. El mueble bajo lavabo está disponible en blanco alto brillo y gris claro mate. La encimera y el lavabo están disponibles en blanco y negro. Para combinar con el armario Isella/Ella Tall y los armarios Ella o Ariella Mirror. Ancho: 600 y 900 mm Fondo: 470 mm
    Especificaciones
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material vanity unit: MDF

      Material basin: ceramics

      Colors vanity unit: white highgloss and light grey matte

      Colors countertop: white and black

      Colors washbasin: white and black

      Soft-close

      Isella vanity unit 60 with countertop and countertop washbasin

      Width: 606 mm

      Height: 940 mm

      Depth: 470 mm

      Isella vanity unit 90 with countertop and countertop washbasin

      Width: 908 mm

      Height: 940 mm

      Depth: 470 mm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEllaunderskap_porslin_ovanpaliggande
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de productosBadrumsmöbler
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioCerámica
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010013
    • Nombre ETIMBathroom vanity
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descripción Uniclass 2015Vanity units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Suecia