Publique sus productos
Gabriella Vanity unit with mineral composite basin
Gabriella Vanity unit with mineral composite basin
Gabriella Vanity unit with mineral composite basin
Gabriella Vanity unit with mineral composite basin
Gabriella Vanity unit with mineral composite basin
Gabriella Vanity unit with mineral composite basin
Gabriella Vanity unit with mineral composite basin
    Alterna

    Gabriella Vanity unit with mineral composite basin

    Traducido por Google,

    Este producto solo está disponible para el mercado sueco.

    El tocador Alterna Gabriella viene con un lavabo en compuesto mineral. Con orificio de desbordamiento. El gabinete está laminado en 3D y fabricado en MDF resistente a la humedad. Cajones de cierre suave. También disponible en un modelo compacto. Para montaje en pared.

    Para combinar con el armario Gabriella Tall y los armarios Ariella Mirror.

    Ancho: 500, 600 y 900 mm
    Fondo: 390 y 460 mm
    Altura: 555 mm

    Colores: blanco mate, gris mate y negro mate

    Los mangos están disponibles como accesorios.

    Especificaciones
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material vanity unit: MDF
      Material basin: mineral composite
      Colors: white matte, grey matte and black matte
      Soft-close

      Gabriella Vanity unit with washbasin 50 Compact
      Width: 502 mm
      Height: 555 mm
      Depth: 394 mm

      Gabriella Vanity unit with washbasin 60 Compact
      Width: 605 mm
      Height: 555 mm
      Depth: 394 mm

      Gabriella Vanity unit with washbasin 60
      Width: 605 mm
      Height: 555 mm
      Depth: 465 mm

      Gabriella Vanity unit with washbasin 90
      Width: 905 mm
      Height: 555 mm
      Depth: 465 mm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGabriellaunderskap_mineralkomposit
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de productosBadrumsmöbler
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioMármol mineral
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010013
    • Nombre ETIMBathroom vanity
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descripción Uniclass 2015Vanity units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Suecia