Este producto solo está disponible para el mercado sueco.
Mueble bajo lavabo Alterna Isella Aqua en blanco mate con lavabo de cerámica. Los muebles bajo lavabo son totalmente impermeables en termoplástico, con 2 cajones de cierre amortiguado. Disponible en diferentes profundidades y anchos. Los muebles bajo lavabo se entregan completamente montados. Los mangos están disponibles como accesorios.
Medidas 50 Compacto: Ancho: 513 mm, Fondo: 394 mm, Alto: 610 mm
Medidas 60 Compacto: Ancho: 613 mm, Fondo: 394 mm, Alto: 610 mm
Medidas 60: Ancho: 613 mm, Fondo: 464 mm, Alto: 610 mm
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Suecia |