Publique sus productos
Isella Vanity unit with ceramic basin
Isella Vanity unit with ceramic basin
Isella Vanity unit with ceramic basin
Isella Vanity unit with ceramic basin
Isella Vanity unit with ceramic basin
Isella Vanity unit with ceramic basin
Isella Vanity unit with ceramic basin
Isella Vanity unit with ceramic basin
Isella Vanity unit with ceramic basin
    Alterna

    Isella Vanity unit with ceramic basin

    Traducido por Google,

    Este producto sólo está disponible para el mercado sueco.

    Mueble de baño Alterna Isella disponible en diferentes colores y con lavabo de cerámica. Con orificio rebosadero. El mueble está fabricado en MDF/aglomerado resistente a la humedad. Cajones con cierre amortiguado. También disponible en modelo compacto. Para montaje en pared. Para combinar con el mueble alto Isella/Ella y los muebles con espejo Ariella. Tiradores no incluidos.

    Ancho: 513, 613, 913 y 1213 mm

    Profundidad: 394 y 464 mm

    Altura: 610 mm

    Colores: blanco brillo, blanco mate, gris claro mate, arena y roble.

    Especificaciones
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material vanity unit: MDF/chipboard

      Material basin: ceramics

      Colors: white high gloss, white matte, light grey matte, sand and oak

      Soft-close

      Isella Vanity unit with washbasin 50 Compact

      Width: 513 mm

      Height: 610 mm

      Depth: 394 mm

      Isella Vanity unit with washbasin 60 Compact

      Width: 613 mm

      Height: 610 mm

      Depth: 394 mm

      Isella Vanity unit with washbasin 60

      Width: 613 mm

      Height: 610 mm

      Depth: 464 mm

      Isella Vanity unit with washbasin 90

      Width: 913 mm

      Height: 610 mm

      Depth: 464 mm

      Isella Vanity unit with washbasin 120

      Width: 1 213 mm

      Height: 610 mm

      Depth: 464 mm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIsellaunderskap_porslin
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de productosBadrumsmöbler
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioCerámica
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010013
    • Nombre ETIMBathroom vanity
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descripción Uniclass 2015Vanity units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Suecia