Este producto solo está disponible para el mercado sueco.
El mueble bajo lavabo Isella 120 (60+30+30) viene con un mueble bajo lavabo Isella 60, 1 mueble abierto Isella y 1 mueble bajo lavabo Isella con cestos de ropa en el interior. Con encimera y lavabo sobre encimera en cerámica. La encimera es de composite de cuarzo y el lavabo de cerámica. El armario está fabricado en MDF/aglomerado resistente a la humedad. Cajones de cierre suave. Para montaje en pared. La altura de instalación recomendada desde el suelo hasta la parte superior del lavabo es de 940 mm.
Para combinar con el armario Isella/Ella Tall y los armarios Ariella Mirror.
Los mangos están disponibles como accesorios.
Ancho total: 1 210 mm
Profundidad: 470 mm
Altura: 737 mm
Colores muebles bajo lavabo: blanco alto brillo, blanco mate y gris claro mate
Colores encimera: blanco mate y negro mate
Colores lavabo: blanco mate y negro mate
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Suecia |