Publique sus productos
LussoBlack Showerwall straightcorner80x80
LussoBlack Showerwall straightcorner80x80
LussoBlack Showerwall straightcorner80x80
LussoBlack Showerwall straightcorner80x80
LussoBlack Showerwall straightcorner80x80
LussoBlack Showerwall straightcorner80x80
    Alterna

    LussoBlack Showerwall straightcorner80x80

    Traducido por Google,

    Este producto solo está disponible para el mercado sueco.

    Las esquinas de ducha Lusso presentan un diseño elegante de líneas rectas. Su fijación es sencilla y ajustable gracias a sus perfiles de pared ajustables. Las puertas también se abren hacia adentro para ahorrar espacio y se elevan 4 mm al abrirse. Las mamparas de ducha están disponibles como soluciones de esquina, puertas de ducha individuales, puertas plegables, puertas batientes y mamparas. Una amplia gama de accesorios permite combinar diferentes tipos de esquinas de ducha Lusso.

    Puerta de nicho negra Lusso
    Vidrio en tonos transparentes/grises con patrón de cuadrícula negra.
    2 tipos de mangos diferentes
    80 y 90 cm
    Vidrio de seguridad templado de 6 mm, tratado 3M
    Altura: 2 000 mm
    Perfiles de pared ajustables +/- 10 mm

    Especificaciones
    • This product is only available for the Swedish market.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLussoduschvaggar_black_raka_duschhorn_80x80
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de productosDuschväggar
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-08-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Suecia