Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
alterna/products/3cf02861-19e3-4916-9e03-c97703d7820b
Inicio
Categorías
Sanitarios
Mamparas de ducha
Luxor Bath Wall
No disponible en Estados Unidos
Alterna
Seguir
Luxor Bath Wall
Traducido por Google,
Ver original
Este producto solo está disponible para el mercado sueco.
Descargar
Especificaciones
Especificaciones
This product is only available for the Swedish market.
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
Luxorbadkarsvagg
Familia de producto
Sanitet
Grupo de productos
Badkarsväggar
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2020-11-09
Número de edición
1
Altura (mm)
1400
Ancho (mm)
800
Links
Links
Instalación URL
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7333529.pdf
Instrucciones de instalación
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/MONT_212_7333578.pdf
Certificación de producto
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/CEDKL/CEDKL_212_7330305.pdf
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Vidrio
Material secundario
Acero
Diseñado en
Suecia
Peso Neto (kg)
18
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Sanitarios - Mamparas de ducha
Clasificación IFC
Elemento de muebles
Nombre UNSPSC
Furniture and Furnishings
Código UNSPSC
56
Código Uniclass 2015
Pr_40_30_20_78
Descripción Uniclass 2015
Shower curtains
CSI MasterFormat 2014 Code
10 28 19.16
CSI MasterFormat 2014 Título
Shower Doors
Disponibilidad en regiones
Europa
Suecia
Productos similares
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Descargar
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Descargar
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
Descargar
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.3
(
9
)
Descargar
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Descargar
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
Descargar