Publique sus productos
Luxor Vanity unit with mineral composite basin
Luxor Vanity unit with mineral composite basin
Luxor Vanity unit with mineral composite basin
Luxor Vanity unit with mineral composite basin
Luxor Vanity unit with mineral composite basin
Luxor Vanity unit with mineral composite basin
    Alterna

    Luxor Vanity unit with mineral composite basin

    Traducido por Google,

    Este producto solo está disponible para el mercado sueco.

    El tocador Alterna Luxor se presenta en una gama de diferentes colores y con un lavabo en composite mineral, con orificio de rebosadero. Los gabinetes están fabricados en MDF resistente a la humedad y cuentan con cajones de cierre suave. También disponible en un modelo compacto. Para montaje en pared. Para combinar con los armarios Luxor Tall y los armarios Ariella Mirror.

    Ancho: 500, 600 y 900 mm
    Fondo: 390 y 460 mm
    Altura: 605 mm

    Colores: blanco mate, gris claro mate, negro mate y verde bosque mate

    Especificaciones
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material vanity unit: moisture resistant MDF
      Material basin: ceramics

      Luxor Vanity unit with washbasin 50 Compact
      Width: 502 mm
      Height: 605 mm
      Depth: 390 mm

      Luxor Vanity unit with washbasin 60 Compact
      Width: 605 mm
      Height: 605 mm
      Depth: 390 mm

      Luxor Vanity unit with washbasin 60
      Width: 605 mm
      Height: 605 mm
      Depth: 460 mm

      Luxor Vanity unit with washbasin 90
      Width: 905 mm
      Height: 605 mm
      Depth: 460 mm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLuxorunderskap_mineralkomposit
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de productosBadrumsmöbler
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioMármol mineral
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010013
    • Nombre ETIMBathroom vanity
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descripción Uniclass 2015Vanity units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Suecia