Publique sus productos
Luxor Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
Luxor Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
Luxor Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
Luxor Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
Luxor Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
Luxor Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
Luxor Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
Luxor Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
Luxor Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
    Alterna

    Luxor Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins

    Traducido por Google,

    Este producto solo está disponible para el mercado sueco.

    Mueble bajo lavabo Luxor con cajones amortiguados, con encimera y 2 lavabos. La encimera es de composite de cuarzo y el lavabo de cerámica. El gabinete está fabricado en MDF resistente a la humedad. Para montaje en pared. La altura de instalación recomendada desde el suelo hasta la parte superior del lavabo es de 940 mm. Los muebles Luxor Vanity están disponibles en 60, 90 y 120 anchos. Para combinar con el armario Luxor Tall y los armarios Ariella Mirror.

    Ancho: 1 210 mm
    Profundidad: 470 mm
    Altura: 737 mm

    Colores muebles bajo lavabo: blanco mate, gris claro mate, negro mate y verde bosque mate
    Colores encimera: blanco mate y negro mate
    Colores lavabo: blanco mate y negro mate

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLuxorunderskap_porslin_ovanpaliggande_120_dubbel
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de productosBadrumsmöbler
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioCerámica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010013
    • Nombre ETIMBathroom vanity
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descripción Uniclass 2015Vanity units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures