Este producto solo está disponible para el mercado sueco.
Mueble bajo lavabo Luxor con cajones amortiguados, con encimera y 1 lavabo. La encimera es de composite de cuarzo y el lavabo de cerámica. El gabinete está fabricado en MDF resistente a la humedad. Para montaje en pared. La altura de instalación recomendada desde el suelo hasta la parte superior del lavabo es de 940 mm. Los muebles Luxor Vanity están disponibles en 60, 90 y 120 anchos. Para combinar con el armario Luxor Tall y los armarios Ariella Mirror.
Ancho: 1 210 mm
Profundidad: 470 mm
Altura: 737 mm
Colores muebles bajo lavabo: blanco mate, gris claro mate, negro mate y verde bosque mate
Colores encimera: blanco mate y negro mate
Colores lavabo: blanco mate y negro mate
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Suecia |