Publique sus productos
Stella Downlight for mirror cabinet
Stella Downlight for mirror cabinet
    Alterna

    Stella Downlight for mirror cabinet

    Traducido por Google,

    Este producto solo está disponible para el mercado sueco.

    El downlight LED Alterna Stella está disponible en 3 anchos diferentes: 417, 567 y 867 mm. Universal para armarios con espejo y tocadores.

    Especificaciones
    • This product is only available for the Swedish market.

      IP44, 230 V, 4 000 K

      Measurements: W 417 x H 14 x D 16 mm

      2 W

      Measurements: W 567 x H 14 x D 16 mm

      2,75 W

      Measurements: W 867 x H 14 x D 16 mm

      4,25 W

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaStella_ledunderbelysning
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de productosBadrumsmöbler
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-11-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniClass Electrical and Lighting Specific Products and Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Europa