Publique sus productos
Iluminación EAE - TACO RAY
EAE Group

Iluminación EAE - TACO RAY

TACO TRACK SPOT, un foco de carril, se presenta en tres formatos: MINI, MIDI y MAXI. Además de aportar un toque distintivo al ambiente gracias a su diseño, satisface a la perfección las necesidades de iluminación de espacios arquitectónicos gracias a sus LED de alto rendimiento. Gracias a su fuente de luz de gran profundidad, TACO TRACK SPOT ofrece una iluminación nítida y homogénea, sin deslumbramientos.
Especificaciones
  • Carcasa: Carcasa de aluminio

    Óptica: Reflector

    Ángulos ópticos: 15° / 30° / 45°

    Clase de protección IP: IP20

    Clase de resistencia al impacto IK: IK03

    Tensión de entrada: 220-240 V CA 50/60 Hz

    Consumo de energía: 20 W

    Fuente de luz: LED COB

    Temperatura de color: 2700 K / 3000 K / 4000 K / 6500 K

    CRI: > 80 /

    Temperatura ambiente de funcionamiento: -5 °C / +35 °C

    Colores de la carcasa: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Tipo de montaje: Carril trifásico

Especificaciones técnicas
  • Referenciataco_ray
  • Familia de productoEAE Lighting
  • Grupo de productosSurface / Pendant Mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-11-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Sudamerica Oceanía Norteamérica África