Publique sus productos
Aria Shower wall 130-140
Aria Shower wall 130-140
Aria Shower wall 130-140
Aria Shower wall 130-140
Aria Shower wall 130-140
Aria Shower wall 130-140
Aria Shower wall 130-140
Aria Shower wall 130-140
    Alterna

    Aria Shower wall 130-140

    Traducido por Google,
    Este producto solo está disponible para el mercado sueco. La ducha Alterna Aria Niche es una lujosa pared de ducha con múltiples opciones de combinación. Por defecto, Aria se presenta como una solución de nicho con una puerta corredera y una parte fija, pero también se puede combinar con un panel lateral de vidrio para obtener un rincón de ducha. La barra de soporte y los perfiles están hechos de aluminio cromado. Todas las secciones de vidrio están hechas de vidrio de 8 mm y tienen un tratamiento 3M en ambos lados para facilitar la limpieza. La pared de la ducha se puede montar tanto en el lado izquierdo como en el derecho. Está disponible en una variedad de tamaños para usarse tanto en los baños más grandes como en los más pequeños. La altura de todas las piezas es de 2 000 mm. Tenga en cuenta que la pared de la ducha Aria solo se puede montar en un piso completamente recto.
    Especificaciones
    • This product is only available for the Swedish market. Total size: B 1 280 - 1 415 mm Total size in combination with side panel: B 1 290 - 1 425 x length of side panel
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAriaduschvaggar_130-140
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de productosDuschväggar
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-01-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Código UNSPSC30181507
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descripción Uniclass 2015Showers
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniClass Shower Enclosures