Publique sus productos
Ura L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Roca

Ura L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

4.6 de 5 estrellas4.6(7 reseñas)
Traducido por Google,
L2-E - Mampara de ducha frontal con 1 puerta corredera + 1 fijo. Colección de mamparas de ducha para puertas correderas de 6 mm. vidrio templado de gran espesor y una práctica manija que facilita la apertura y cierre del recinto. Fácil instalación, con tornillos o adhesivo.
Especificaciones
  • Compatible with: AM16409012M LF-C - Side panel AM16408012M LF-C - Side panel. AM16407512M LF-C - Side panel AM16407012M LF-C - Side panel
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaM162110XXX
  • Familia de productoShower screens
  • Grupo de productosUra
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-06-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1950
  • Ancho (mm)1100
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
  • Clasificación IFC Muro
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
  • Número OmniClass23-31 17 25
  • Título OmniClass Shower Screens
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings