Publique sus productos
Bath walls showcase
Bath walls showcase
    Alterna

    Bath walls showcase

    Traducido por Google,
    Este producto solo está disponible para el mercado sueco. Lusso Mampara de bañera en cristal de seguridad templado transparente de 6 mm y perfil cromado. Viene con perfil de pared Lusso con fijación fácil y ajustable. Ajustabilidad: 20 mm. Picto Pared de bañera en cristal de seguridad templado transparente de 5 mm, con perfil de aluminio blanco o cromado de diseño clásico. Para montaje en pared. Ajustabilidad: 10 mm.
    Especificaciones
    • This product is only available for the Swedish market. Lusso Bathtub wall Dimensions: H 1 400 mm x W 800 mm Color: clear glass Chrome-plated aluminum profile Tempered safety glass 6 mm Picto Bathtub Wall Dimensions: H 1 300 mm x B 750 mm Color: clear glass White or chromed aluminum profile Tempered safety glass 5 mm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBadkarsvaggar_sc2
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de productosDuschväggar
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2017-12-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descripción Uniclass 2015Showers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniClass Shower Enclosures