Publique sus productos
Bas mirror cabinet
Alterna

Bas mirror cabinet

Traducido por Google,
Este producto solo está disponible para el mercado sueco.
Especificaciones
  • This product is only available for the Swedish market.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBas_spegelskap
  • Familia de productoSanitet
  • Grupo de productosSpeglar
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-04-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)700
  • Ancho (mm)598
  • Profundidad (mm)146
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniClass Bathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

Disponibilidad en regiones

Europa