Publique sus productos
Basic Tall cabinet
Basic Tall cabinet
    Alterna

    Basic Tall cabinet

    Traducido por Google,
    Este producto solo está disponible para el mercado sueco.
    Especificaciones
    • This product is only available for the Swedish market.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBasichogskap
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de productosBadrumsmöbler
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-01-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1800
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)290
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Almacenamiento para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings