Publique sus productos
Ella Aqua unit
Ella Aqua unit
Ella Aqua unit
Ella Aqua unit
    Alterna

    Ella Aqua unit

    Traducido por Google,

    Este producto sólo está disponible para el mercado sueco.

    Alterna Ella Aqua es un mueble bajo lavabo resistente al agua con cajón de cierre suave y tirador incluido. Fabricado en termoplástico. Para montaje en pared. Elija entre lavabos de cerámica o de composite mineral. Mezclador no incluido.

    Ancho: 500 y 600 mm
    Profundidad: 386 y 456 mm
    Altura: 400 milímetros
    Color: blanco brillante y gris claro mate

    Especificaciones
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material furniture: Thermoplastic
      Colour: white high gloss
      Soft closing

      Ella Aqua Base Cabinet 500 Compact
      Measurements with porcelain washbasin: W 513 x H 420 x D 394 mm
      Measurements with washbasin in mineral composite: W 502 x H 415 x D 390 mm

      Ella Aqua Base cabinet 600

      Measurements with porcelain washbasin: W 613 x H 420 x D 464 mm
      Measurements with washbasin in mineral composite: W 605 x H 415 x D 460 mm

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaEllaaqua_underskap
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de productosBadrumsmöbler
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-10-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010013
    • Nombre ETIMBathroom vanity
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
    • Descripción Uniclass 2015Vanity units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniClass Bathroom Units
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Suecia