Este producto solo está disponible para el mercado sueco.
Las mamparas de ducha Lusso presentan un diseño elegante de líneas rectas. Su fijación es sencilla y ajustable gracias a sus perfiles de pared regulables. Las puertas se pueden abrir hacia adentro para ahorrar espacio y se elevan 4 mm al abrirse. Las mamparas están disponibles en versiones de esquina, puertas de ducha individuales, puertas plegables, puertas batientes y paneles divisorios. Una amplia gama de accesorios permite combinar diferentes tipos de mamparas de ducha Lusso.
Puerta de nicho Lusso Black
Cristal en tonos claros/grises con patrón de cuadrícula negra.
2 tipos diferentes de asas
80 y 90 cm
Cristal de seguridad templado de 6 mm, tratado con 3M.
Altura: 2000 mm
Perfiles de pared ajustables +/- 10 mm