Publique sus productos
Duschväggar Lusso Black Chess Showcase
Duschväggar Lusso Black Chess Showcase
    Alterna

    Duschväggar Lusso Black Chess Showcase

    Traducido por Google,

    Este producto solo está disponible para el mercado sueco.

    Las paredes de Lusso Shower tienen un diseño elegante con líneas rectas. Fijación simple y ajustable con perfiles de pared ajustables. Las puertas también se pueden abrir hacia adentro para ahorrar espacio y se elevan 4 mm al abrir. Las mamparas de ducha están disponibles como soluciones de esquina, mamparas de ducha de un solo paquete, puertas plegables, puertas batientes y mamparas. Una amplia gama de accesorios permite combinar diferentes tipos de mamparas de ducha Lusso.

    Ajedrez negro luso
    Vidrio transparente con patrón de cuadrícula negra
    2 tipos de mango diferentes
    80 y 90cm
    Cristal de seguridad templado de 6 mm, tratado 3M
    Altura: 2 000 mm
    Perfiles de pared ajustables +/- 10 mm

    Especificaciones
    • This product is only available for the Swedish market.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLussoduschvaggar_blackchess_sc2
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de productosDuschväggar
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 25
    • Título OmniClass Shower Screens