Publique sus productos
LussoChess Showerwall straight corner 80x80
LussoChess Showerwall straight corner 80x80
LussoChess Showerwall straight corner 80x80
LussoChess Showerwall straight corner 80x80
LussoChess Showerwall straight corner 80x80
    Alterna

    LussoChess Showerwall straight corner 80x80

    Traducido por Google,

    Este producto solo está disponible para el mercado sueco.

    Las paredes de Lusso Shower tienen un diseño elegante con líneas rectas. Accesorio simple y ajustable. Perfiles de pared ajustables. Las puertas también se pueden abrir hacia adentro para ahorrar espacio y se elevan 4 mm al abrir. Las paredes de ducha están disponibles, así como soluciones de esquina, puertas de ducha de un solo paquete, puertas plegables, puertas batientes y paredes de pantalla. Una amplia gama de accesorios permite combinar diferentes tipos de mamparas de ducha Lusso.

    Vidrio transparente con patrón de cuadrícula en blanco o negro

    80x80cm

    Perfiles de aluminio en blanco y negro.

    2 modelos de mango

    Cristal de seguridad templado de 6 mm con tratamiento 3M

    Altura: 2 000 mm

    Perfiles de pared ajustables +/-10 mm

    Especificaciones
    • This product is only available for the Swedish market.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLussoduschvaggar_chess_raka_duschhorn_80x80
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de productosDuschväggar
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-01-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Número OmniClass23-31 17 25
    • Título OmniClass Shower Screens