Publique sus productos
Lusso Shower walls, straight folding doors 90
Lusso Shower walls, straight folding doors 90
Lusso Shower walls, straight folding doors 90
Lusso Shower walls, straight folding doors 90
Lusso Shower walls, straight folding doors 90
    Alterna

    Lusso Shower walls, straight folding doors 90

    Traducido por Google,

    Este producto solo está disponible para el mercado sueco.

    Las paredes de ducha Alterna Lusso tienen un diseño elegante con líneas rectas. Fijación fácil y ajustable. Perfiles de pared ajustables. Las puertas también pueden abrirse hacia adentro para ahorrar espacio y elevarse 4 mm en la apertura. Las cabinas de ducha están disponibles, así como soluciones de esquina, puertas de ducha de un solo paquete, puertas plegables, puertas batientes y mamparas. Una amplia gama de accesorios permite combinar diferentes tipos de Mamparas de Ducha Lusso.

    Vidrio transparente y esmerilado

    Cristal de seguridad templado de 6 mm tratado con 3M

    Perfiles de aluminio pulido

    Altura: 2 000 mm

    Perfiles de pared ajustables +/-10 mm

    Especificaciones
    • This product is only available for the Swedish market.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLussoduschvaggar_raka_vikdorrar_90
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de productosDuschväggar
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-08-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower Doors
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings