Este producto solo está disponible para el mercado sueco.
Las paredes de Lusso Shower tienen un diseño elegante con líneas rectas. Fijación simple y ajustable con perfiles de pared ajustables. Las puertas también se pueden abrir hacia adentro para ahorrar espacio y se elevan 4 mm al abrir. Las mamparas de ducha están disponibles como soluciones de esquina, mamparas de ducha de un solo paquete, puertas plegables, puertas batientes y mamparas. Una amplia gama de accesorios permite combinar diferentes tipos de mamparas de ducha Lusso.
3 tipos de vidrio: transparente, vidrio y esmerilado
2 tipos diferentes de mangos
70, 80, 90 o 100 cm
Cristal de seguridad templado de 6 mm, con o sin tratamiento 3M
Perfiles de aluminio
Altura: 2 000 mm
Perfiles de pared ajustables +/- 10 mm