Publique sus productos
Shower wall U-shaped showcase
Alterna

Shower wall U-shaped showcase

Traducido por Google,
Este producto solo está disponible para el mercado sueco. Alterna U-shower permite muchos tipos diferentes de instalaciones: montaje en esquinas, en una pared recta o junto a una ventana. Las puertas también se pueden abrir hacia adentro, para ahorrar espacio. Las puertas de ducha tienen perfiles de pared ajustables y se elevan 5 mm en la apertura. Viene completo con barrera inferior, tornillo y tapón. 2 puertas Perfiles de aluminio color plata Vidrio transparente Vidrio de seguridad templado de 6 mm Espacio para tuberías exteriores 25-35 mm Perfiles de pared ajustables de 10 mm
Especificaciones
  • This product is only available for the Swedish market.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaU-dusch_sc2
  • Familia de productoSanitet
  • Grupo de productosDuschväggar
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2017-12-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTub and Shower Enclosures
  • Número OmniClass23-31 17 25
  • Título OmniClass Shower Screens