Publique sus productos
Hinged insulated system SMARTIA S67 URBAN
Hinged insulated system SMARTIA S67 URBAN
Hinged insulated system SMARTIA S67 URBAN
    Alumil
    Archivados

    Hinged insulated system SMARTIA S67 URBAN

    4.8 de 5 estrellas4.8(6 reseñas)

    SMARTIA S67 URBAN is a new hinged insulated system of unique aesthetics that ideally combines the industrial look along with top performances.

    Especificaciones
      • FRAME DEPTH: 105 mm
      • SASH DEPTH: 65 mm
      • SASH WEIGHT: up to 180 Kg
      • MINIMUM VISIBLE ALUMINIUM FACE HEIGHT: 85 mm
      • MINIMUM VISIBLE ALUMINIUM FACE WIDTH AT THE CENTRAL VERTICAL COLUMN (ADJOINING PROFILE): 135 mm
      • GLAZING TYPE: Double - Triple
      • MAXIMUM GLAZING THICKNESS: from 10 mm up to 44 mm
      • MECHANISM: Euro-groove
      • SEALING METHOD: Perimetrical at 3 levels with EPDM gaskets
      • MINIMUM THRESHOLD HEIGHT: 21 mm
      • TYPE OF THERMAL INSULATION: 30mm fiberglass Polyamides, PE Insulation Foam, ENERGY BAR
    Especificaciones técnicas
    • Referenciahinged-insulated-system-smartia-s67-urban
    • Familia de productoSMARTIA
    • Grupo de productosHinged
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2022-07-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enGrecia
    • Fabricado enGrecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows