Publique sus productos
MB-104 Passive SI  Corner Window Fixed
Aluprof

MB-104 Passive SI Corner Window Fixed

Traducido por Google,

El MB-104 Passive es un sistema de puertas y ventanas equipado con rotura de puente térmico que proporciona el máximo rendimiento de aislamiento térmico y cumple con todos los requisitos de los componentes de construcción pasivos.

El sistema se utiliza para fabricar elementos de desarrollo arquitectónico exterior, por ejemplo, varios tipos de ventanas, puertas, vestíbulos y estructuras espaciales, que se caracterizan, además del excelente aislamiento térmico, por un muy buen aislamiento acústico, estanqueidad al agua y al aire y alta resistencia estructural.

La construcción del perfil del sistema Pasivo MB-104 se presenta en dos variantes, dependiendo de los requerimientos de ahorro de energía térmica: SI y AERO

Los parámetros de puertas y ventanas basados en MB-104 Passive superan los requisitos actuales de las normas y estándares aplicables más estrictos; es por eso que el sistema MB-104 Passive está dedicado a la construcción pasiva y energéticamente eficiente.

Especificaciones
  • Why MB-104 Passive?

    • Passive House Institute Darmstadt-certified windows: MB-104 Passive SI and MB-104 Passive Aero
    • excellent thermal insulation performance for openable window: Uw from 0.53 W//m2K and for door UD from 0,62 W//m2K
    • standard-exceeding tightness and insulation performance
    • large range of glazing, up to 81mm
    • exterior doors are available both glazed and panelled – it’s a perfect entrance door to a modern home

    MB-104 Passive can also be used to fabricate highly aesthetic panel doors that meet the expectations of the most demanding users.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMB-104_Passive_SI_corner_fixed_window
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de productosMB-104 Passive SI
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-17
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)104
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana esquinera
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Norteamérica África