Publique sus productos
MB-118EI Fireproof wall partitions of EI120
Aluprof

MB-118EI Fireproof wall partitions of EI120

Traducido por Google,

El sistema de muros cortafuegos MB-118EI está destinado a la ejecución de tabiques cortafuegos internos o externos de la clase de resistencia al fuego EI120. El sistema ha sido clasificado como no propagador de incendios. Se basa en el sistema de mamparas ignífugas con puerta MB-78EI, que proporciona la mayoría de los componentes, por ejemplo, junquillos, insertos de refrigeración, cintas expansivas, juntas y la mayoría de los accesorios. El sistema MB-118EI se ha desarrollado sobre la base de un perfil de aluminio aislado de cinco cámaras, con una profundidad de adelante hacia atrás de 118 mm. Los perfiles de la cámara interior, así como el espacio aislante entre ellos, se rellenan con elementos de aislamiento contra incendios. En las superficies exteriores hay cintas expansivas que se montan adicionalmente, y toda la estructura se completa con componentes accesorios de acero, uniendo ambos lados de los perfiles. El sistema MB-118EI puede acomodar unidades de acristalamiento, paneles u otros sustratos de acristalamiento similares de un grosor de 31 a 35 mm o de 48 a 84 mm. Gracias a su composición simétrica, las estructuras que lo componen siguen siendo resistentes al fuego en clase EI 120, tanto expuestas al fuego desde el exterior como desde el interior. Una característica importante que afecta la funcionalidad de la división de estas particiones es la posibilidad de instalar las puertas MB-78EI.

Especificaciones
  • Performance for MB-118EI:

    • Structural depth of profiles equals 118 mm.
    • The system is based on five-chamber aluminium profiles with a thermal break o the width 34 mm.
    • Elements of fire insulation are placed in internal chambers of profiles and in insulating space between profiles. Additionally, expanding tapes are fitted on the external surfaces.
    • Fire resistance of the class EI120 both in the case of fire exposure from the outside and inside
    • Connection of fixed wall profiles is executed vthrough “L” type corner connections or “T” type crosswise connections.
    • Possibility of application of fireproof non-transparent panels.
    • Possibility of application of muntin bars directly to the surface of a glass pane
    • The technology of structure performance is analogous to the MB-78 EI system.
    • The tooling used for workings comes from the MB-78 EI system.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMB-118EI_system
  • Familia de productoFire rated systems
  • Grupo de productosMB-118EI
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2021-02-05
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)118
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCFire protection
  • Código UNSPSC4619
  • Código Uniclass 2015Pr_25_80_79
  • Descripción Uniclass 2015Smoke and fire barriers
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 15 11 21
  • Título OmniClass Fire Rated Glass
  • CSI UniFormat II CódigoD40
  • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION