Publique sus productos
MB-59 Slide Galandage Sliding french door system hiding in the wall
MB-59 Slide Galandage Sliding french door system hiding in the wall
MB-59 Slide Galandage Sliding french door system hiding in the wall
    Aluprof

    MB-59 Slide Galandage Sliding french door system hiding in the wall

    Traducido por Google,

    MB-59 Slide Galandage se basa en las soluciones del sistema MB-59 Slide y ha sido diseñado para producir puertas correderas con aislamiento térmico que se deslizan directamente en la pared (una vez abierta, la hoja de la puerta queda oculta en la pared). Instalada de esa manera, la puerta conecta completamente los espacios interiores y exteriores. Los perfiles del sistema MB-59 Slide Galandage se presentan en dos opciones que ofrecen diferentes prestaciones de aislamiento térmico: ST y HI. La gama de perfiles disponibles incluye marcos de 2 y 3 carriles. Muchas opciones de acristalamiento permiten unidades de doble y triple acristalamiento, incluido el vidrio de seguridad y aislamiento acústico.

    CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

    • la hoja de la puerta escondida en la pared da acceso completo al espacio abierto de la terraza o el jardín,
    • hojas de puerta de gran tamaño: hasta 2,6 m de alto, hasta 1,8 m de ancho y hasta 160 kg de peso
    • Perfiles esbeltos y robustos de 3 cámaras con una cámara central con rotura de puente térmico,
    • Marcos de 2 o 3 carriles para fabricar puertas con paso libre amplio
    • grandes opciones de acristalamiento (hasta 42 mm) para brindar flexibilidad en la elección del vidrio adecuado
    • puede utilizar la mayoría de los herrajes deslizantes disponibles en el mercado


    Especificaciones
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      • Air tightness: class 3, EN 12207:2001
      • Water resistance: class 5A, EN 12208:2001
      • Wind load resistance: class C3, EN 12210:2001
      • Thermal insulation: Uf from 1,9 W/(m2K)

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMB-59-Slide-Galandage
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosMB-59 Slide
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descripción Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 19
    • Título OmniClass Sliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía