Publique sus productos
MB-59 Slide Galandage Door 1-sash Monorail
MB-59 Slide Galandage Door 1-sash Monorail
    Aluprof

    MB-59 Slide Galandage Door 1-sash Monorail

    5.0 de 5 estrellas5.0(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    MB-59 Slide Galandage se basa en las soluciones del sistema MB-59 Slide y ha sido diseñado para producir puertas correderas con aislamiento térmico que se deslizan directamente hacia la pared (una vez abiertas, la hoja de la puerta queda oculta en la pared). Instalada de esta manera, la puerta conecta completamente los espacios interiores y exteriores. Los perfiles del sistema MB-59 Slide Galandage se presentan en dos opciones que ofrecen diferentes prestaciones de aislamiento térmico: ST y HI. La gama de perfiles disponibles incluye marcos de 2 y 3 carriles. Muchas opciones de acristalamiento permiten unidades de doble y triple acristalamiento, incluidos vidrios de seguridad y aislamiento acústico.

    CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

    • La hoja de la puerta oculta en la pared da acceso total al espacio abierto de la terraza o jardín,
    • Gran tamaño de hojas de puerta: hasta 2,6 m de alto, hasta 1,8 m de ancho y hasta 160 kg de peso
    • Perfiles delgados y robustos de 3 cámaras con una cámara central con rotura de puente térmico,
    • Marcos de 2 o 3 carriles para producir puertas con un paso libre amplio
    • Grandes opciones de acristalamiento (hasta 42 mm) para brindar flexibilidad a la hora de elegir el vidrio adecuado.
    • Puede utilizar la mayoría de los herrajes deslizantes disponibles en el mercado.
    Especificaciones
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS

      • Air tightness: class 3, EN 12207:2001
      • Water resistance: class 5A, EN 12208:2001
      • Wind load resistance: class C3, EN 12210:2001
      • Thermal insulation: Uf from 1,9 W/(m2K)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMB-59-Slide-Galandage-Monorail-1-sash
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosMB-59 Slide
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-09-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Descripción Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 19
    • Título OmniClass Sliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText