Publique sus productos
MB-59 Slide System
Aluprof

MB-59 Slide System

Traducido por Google,

El sistema MB-59 Slide ha sido diseñado para fabricar puertas correderas con aislamiento térmico para ser integradas en muros de mampostería, muros cortina de aluminio, jardines de invierno o cerramientos de ventanas.

Las puertas correderas, especialmente las grandes, pueden hacer que el espacio habitable sea visualmente más grande combinándolo con la terraza o el jardín exterior. En cuanto al aislamiento térmico, los perfiles MB-59 Slide tienen dos variantes diferentes: ST y HI. La gama de perfiles disponibles incluye marcos de 2 y 3 carriles. Una amplia gama de acristalamientos permite el uso de unidades de doble y triple acristalamiento, incluidas unidades de seguridad y aislamiento acústico. El sistema se puede utilizar en varios tipos de edificios: edificios individuales, hoteles o apartamentos.

Especificaciones
  • Features and benefits:

    • important dimensions of the door leaves: height up to 2.6 m, width up to 1.8 m; and max. leaf weight up to 160 kg,
    • slender and robust, 3-chambered profiles with insulating chamber equipped with wide thermal breaks in the central part,
    • 2-or 3-rail frames that enable the fabrication of doors with wide clear passage size,
    • large glass thickness to be fitted in the door leaves (up to 42 mm), to bring flexibility in choosing the appropriate glass,
    • possibility to use most of the sliding door hardware available on the market,
    • doors can be mounted individually or as part of larger constructions: mullion and transom curtain walls or winter gardens,
    • maximally simplified construction technology to reduce time and cost of fabrication,
    • compatibility with other Aluprof systems – possibility to use common components.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMB-59-Slide_system
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de productosMB-59 Slide
  • TipoShowcase (modelo)
  • Día de publicación2022-03-14
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)59
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
  • Descripción Uniclass 2015Sliding door and partition sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 13 13
  • Título OmniClass Aluminum Doors
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía