Publique sus productos
MB-59S Casement Window 1-sash Top-hung
Aluprof

MB-59S Casement Window 1-sash Top-hung

4.8 de 5 estrellas4.8(11 reseñas)
Traducido por Google,

El sistema MB-59S CASEMENT está destinado a la producción de ventanas basculantes y ventanas que se abren hacia el exterior, las económicas y que poseen buenas cualidades funcionales al mismo tiempo.

Este tipo de ventanas está pensada para montarse tanto en huecos de muro como en fachadas con montantes y travesaños. La construcción se basa en el sistema puerta/ventana con rotura de puente térmico MB-59S . La profundidad estructural de las secciones de la ventana es igual a 50 mm para los marcos y 59 mm para las hojas. Se aplican los puentes térmicos perfilados en forma de "omega" de 16 mm y 22 mm de ancho, fabricados en poliamida reforzada con fibra de vidrio.

Las ventanas que se abren hacia el exterior pueden estar equipadas con dos tipos de bisagras: rotatorias y de corte. Las secciones de ventana del sistema MB-59S CASEMENT tienen ranuras perfiladas de dimensiones que permiten la aplicación de herrajes envolventes y elementos de conexión de acuerdo con los estándares de la Unión Europea. El hardware montado en él es producido por empresas de renombre como Sobinco y Securistyle.

El sistema permite la aplicación del conjunto de paneles de vidrio del espesor de 4,5 mm a 40,5 mm en ventanas batientes y de 4,5 mm a 31,5 mm en ventanas fijas.

Las estructuras basadas en este sistema se caracterizan tanto por su alta estética como por sus buenas cualidades funcionales:

  • las superficies del marco interno y el marco se encuentran en un plano,
  • las juntas de las ventanas son apenas visibles desde el exterior,
  • las juntas se montan de forma continua, sin cortes en las esquinas, lo que acorta significativamente el tiempo de montaje y mejora la estanqueidad,
  • cada estructura tiene un sistema efectivo de drenaje y ventilación de agua desde la cámara de vidrio y desde la cámara entre la hoja y el marco.

Las ventanas que se abren hacia el exterior, basadas en el sistema estándar de puertas y ventanas, se crearon principalmente para los usuarios de Gran Bretaña, que están dispuestos a utilizar este tipo de soluciones. Sin embargo, estamos convencidos de que las estructuras CASEMENT MB-59S resultarán atractivas también en el mercado polaco.

Especificaciones
  • Performance MB-59S Casement:

    • Air Permeability: class 4, EN 1026:2001; EN 12207:2001
    • Windload resistance: C5, EN 12211:2001;EN 12210:2001
    • Watertightness: E1050, EN 1027:2001;EN 12208:2001



Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMB-59S_Casement_1sash_tophung_window
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de productosMB-59S Casement windows
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-02-27
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)59
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana practicable
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCCasement windows
  • Código UNSPSC30171606
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText