Publique sus productos
MB-59S System
MB-59S System
MB-59S System
MB-59S System
MB-59S System
MB-59S System
    Aluprof

    MB-59S System

    Traducido por Google,

    El sistema MB-59S está destinado a realizaciones que requieran aislamiento térmico y acústico de los elementos constructivos exteriores, tales como: diversos tipos de ventanas, puertas, vestíbulos, vitrinas, etc. El canto estructural de los tramos de ventana es igual a 50 mm para marcos y 59 mm para marcos. Las superficies externas de estas secciones se encuentran en una superficie. La profundidad estructural de las secciones de la puerta tanto para los marcos como para las hojas es igual a 50 mm. Esto permite conseguir el efecto de encarar las hojas con marcos tanto por el lado exterior como por el interior.

    Casi todas las secciones de ventanas y puertas tienen una estructura de tres cámaras, donde la cámara central es la cámara de aislamiento entre rotura de puente térmico. Gracias a tal solución fue posible obtener perfiles esbeltos, económicos y rígidos. El sistema de conexiones con rotura de puente térmico permite la aplicación de perfiles bicolor -diferentes en la cara interior y exterior de la fachada. En el sistema MB-59S , existen roturas de puente térmico perfiladas en forma de "omega", fabricadas en poliamida reforzada con fibra de vidrio. Tal forma de rotura de puente térmico asegura un muy buen aislamiento térmico y el correcto drenaje de las cámaras internas del perfil.

    Los perfiles del sistema MB-59S cumplen con los requisitos térmicos para el grupo de materiales 2.1 según DIN 4108. El grosor del material de relleno utilizado puede variar de 4 mm a 40 mm en marcos de ventanas, mientras que en puertas, pantallas y ventanas fijas: de 4 mm a 31 mm.

    Una de las ventajas básicas del sistema MB-59S es la libertad de seleccionar el hardware y los métodos de montaje. Gracias a las ranuras especiales aplicadas, la estructura del perfil de la puerta permite montar varios tipos de bisagras, las denominadas bisagras embutidas, así como sujetadores y pernos. La puerta también se puede equipar con bisagras de superficie tradicionales. Las secciones de la ventana tienen ranuras perfiladas de dimensiones que permiten la aplicación de herrajes envolventes y elementos de conexión de acuerdo con los estándares de la Unión Europea, destinados tanto a ventanas de aluminio como de plástico. Estas soluciones permiten montar el hardware producido por la mayoría de las empresas de renombre.

    La cualidad significativa de la estructura presentada es la posibilidad de doblar perfiles y lograr varios tipos de arcos y estructuras de arco.

    Especificaciones
    • Performance MB-59S:

      • Air Permeability: class 4, EN 1026:2001; EN 12207:2001 
      • Watertightness: class E1050, EN 1027:2001 
      • Windload resistance: class C3,  EN 12211:2001


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMB-59S_system
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosMB-59S
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2018-02-27
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)59
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas colgantes dobles
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía