Publique sus productos
MB-60 Window System
Aluprof

MB-60 Window System

Traducido por Google,

MB-60 es un moderno sistema de aluminio destinado a la realización de elementos de construcción arquitectónicos exteriores que requieren aislamiento térmico y acústico, tales como: varios tipos de ventanas, puertas, vestíbulos, vitrinas o estructuras espaciales.

Los perfiles del sistema tienen una estructura de tres cámaras. El canto estructural de las secciones de ventana es igual a 60 mm (marcos) y 69 mm (bastidores), y para puertas 60 mm y 60 mm, respectivamente. Dichas profundidades supuestas de las secciones de la hoja y el marco dan el efecto de una superficie desde el lado exterior después del cierre, en el caso de la ventana, y el efecto de revestimiento de las superficies de la hoja y los marcos, en el caso de las puertas. La forma de los perfiles permite lograr estructuras de puertas y ventanas esbeltas y resistentes.

Existe la posibilidad de doblar perfiles, como marcos, marcos y cordones, lo que permite lograr varios tipos de arcos y estructuras de arco.

El sistema MB-60 sirve de base para soluciones con un aislamiento térmico mejorado: MB-60HI, MB-60US HI, MB-60E HI, MB-60EF HI.

Especificaciones
  • The MB-60 system is characterised by a low value of the overall heat-transfer coefficient U, thanks to application of the thermal breaks and gaskets. This system profiles meet the thermal requirements for the material group 2.1 in the case of windows, and 2.2 in the case of doors according to DIN 4108. In the systems, there are profiled "omega"-shaped thermal breaks applied of the width equal to 24 mm (windows) and 14 mm (doors) made from polyamide reinforced with fibreglass. Shape of the breaks increases the rigidity of profiles as compared to flat breaks, and also facilitates section drainage, ensuring the appropriate thermal insulation in all atmospheric conditions at the same time. The threshold made of HPVC and the EPDM gaskets guarantee good thermal insulation of the door leaves as well as air and water tightness.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMB-60_window_system
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de productosMB-60 windows
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-07
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)60
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas colgantes dobles
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

Disponibilidad en regiones

Asia Europa Norteamérica África