Publique sus productos
MB-77HS ST Lift&Slide Quadruple sliding door with two fixed panels
Aluprof

MB-77HS ST Lift&Slide Quadruple sliding door with two fixed panels

4.8 de 5 estrellas4.8(5 reseñas)
Traducido por Google,

El producto de puerta "Lift & Slide" MB-77HS es una solución ideal para conectar habitaciones interiores o jardines de invierno con el balcón exterior, la terraza o el jardín. Al proporcionar una operación de acción de deslizamiento suave y silenciosa, puede traer los beneficios de un hermoso día al aire libre, al espacio habitable. Además, ya través de su diseño y funcionamiento, el MB-77HS es una gran apertura que ahorra espacio y no invade el espacio libre más allá de los límites internos o externos del marco, sin ningún compromiso. Proporcionando una excelente hermeticidad a la intemperie junto con un rendimiento térmico mejorado, el MB-77HS cumple con todos los requisitos asociados con este tipo de producto. Disponible en dos opciones diferentes, con respecto al nivel de rendimiento térmico, el MB-77HS se clasifica además como "ST " y "HI" , estándar o altamente aislado. El diseño y la disposición de los perfiles del sistema permiten lujosas aberturas de grandes dimensiones, que se adaptan a composiciones de unidades de vidrio dobles e incluso triples, que, junto con las partes constituyentes y las soluciones técnicas innovadoras, ayudan a lograr un alto nivel de rendimiento térmico y acústico.

Debido a las propiedades del sistema y al rendimiento riguroso probado a través de un estricto régimen de pruebas, el MB-77HS es ideal para muchas aplicaciones domésticas y minoristas, proporcionando una solución de trabajo cómodo, seguro, rentable y de bajo mantenimiento para el usuario final.

Funcionalidad, valores estéticos, durabilidad:

  • Los perfiles duraderos y esbeltos permiten pantallas de una puerta de bajo umbral del peso de la hoja de hasta 400 kg, altura - hasta 3,2 my ancho - hasta 3,3 m.
  • una amplia gama de opciones de acristalamiento, que permite la aplicación de unidades de doble o triple acristalamiento combinadas con rotura de puente térmico, así como insertos adicionales, permiten lograr un alto aislamiento térmico y acústico de la puerta.
  • para valores estéticos, las cuentas de acristalamiento vienen en tres opciones: Estándar (rectangular), Prestige (redondeada)
  • y estilo (en forma)
  • la forma cerrada de los junquillos y los detalles antipalanca proporcionan propiedades de seguridad mejoradas sin alterar ningún elemento constructivo esencial de la puerta.
  • Los diseños exclusivos de las juntas, junto con el hardware de calidad, garantizan un rendimiento superior contra la intemperie y la hermeticidad.
  • perfiles adaptados para acomodar un número de hardware operado manual o automáticamente disponible en el mercado
  • posibilidad de accionar las puertas con mecanismo automático "HS-Master" controlado con pulsador o mando a distancia
  • uso seguro incluso de puertas grandes y pesadas gracias al mecanismo "HS Speed Limiter" disponible en el sistema
  • un alto grado de compatibilidad con el sistema MB-86 crea una combinación estética de las puertas MB-77HS con ventanas y utiliza los mismos componentes en el proceso de fabricación
  • una amplia gama de esquemas de color permite la disposición de las puertas para satisfacer cualquier requisito individual
Especificaciones
  • Technical parameters MB-77HS ST:

    • Air permeability: class 4, EN 12207
    • Watertightness: class 9A,  EN 12208
    • Thermal insulation: Uf from 1.4 W/(m2K)
    • Resistance to burglary: up to the class RC2 
    • Wind load resistance: up to class C4,  EN 12210
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMB-77HS_ST_Quadruple_sliding_door_with_two_fixed_panels
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de productosMB-77HS ST
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-03-14
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)77
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
  • Descripción Uniclass 2015Sliding door and partition sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 13 13
  • Título OmniClass Aluminum Doors
  • CSI UniFormat II CódigoC1020
  • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors