Publique sus productos
MB-77HS ST Lift&Slide System
MB-77HS ST Lift&Slide System
MB-77HS ST Lift&Slide System
MB-77HS ST Lift&Slide System
    Aluprof

    MB-77HS ST Lift&Slide System

    Traducido por Google,

    El producto de puerta "Lift & Slide" MB-77HS es una solución ideal para conectar habitaciones interiores o jardines de invierno con el balcón exterior, la terraza o el jardín. Al proporcionar una operación de acción de deslizamiento suave y silenciosa, puede traer los beneficios de un hermoso día al aire libre, al espacio habitable. Además, ya través de su diseño y funcionamiento, el MB-77HS es una gran apertura que ahorra espacio y no invade el espacio libre más allá de los límites internos o externos del marco, sin ningún compromiso. Proporcionando una excelente hermeticidad a la intemperie junto con un rendimiento térmico mejorado, el MB-77HS cumple con todos los requisitos asociados con este tipo de producto. Disponible en dos opciones diferentes, con respecto al nivel de rendimiento térmico, el MB-77HS se clasifica además como "ST " y "HI" , estándar o altamente aislado. El diseño y la disposición de los perfiles del sistema permiten lujosas aberturas de grandes dimensiones, que se adaptan a composiciones de unidades de vidrio dobles e incluso triples, que, junto con las partes constituyentes y las soluciones técnicas innovadoras, ayudan a lograr un alto nivel de rendimiento térmico y acústico.

    Debido a las propiedades del sistema y al rendimiento riguroso probado a través de un estricto régimen de pruebas, el MB-77HS es ideal para muchas aplicaciones domésticas y minoristas, proporcionando una solución de trabajo cómodo, seguro, rentable y de bajo mantenimiento para el usuario final.

    Funcionalidad, valores estéticos, durabilidad:

    • Los perfiles duraderos y esbeltos permiten pantallas de una puerta de bajo umbral del peso de la hoja de hasta 400 kg, altura - hasta 3,2 my ancho - hasta 3,3 m.
    • una amplia gama de opciones de acristalamiento, que permite la aplicación de unidades de doble o triple acristalamiento combinadas con rotura de puente térmico, así como insertos adicionales, permiten lograr un alto aislamiento térmico y acústico de la puerta.
    • para valores estéticos, las cuentas de acristalamiento vienen en tres opciones: Estándar (rectangular), Prestige (redondeada)
    • y estilo (en forma)
    • la forma cerrada de los junquillos y los detalles antipalanca proporcionan propiedades de seguridad mejoradas sin alterar ningún elemento constructivo esencial de la puerta.
    • Los diseños exclusivos de las juntas, junto con el hardware de calidad, garantizan un rendimiento superior contra la intemperie y la hermeticidad.
    • perfiles adaptados para acomodar un número de hardware operado manual o automáticamente disponible en el mercado
    • posibilidad de accionar las puertas con mecanismo automático "HS-Master" controlado con pulsador o mando a distancia
    • uso seguro incluso de puertas grandes y pesadas gracias al mecanismo "HS Speed Limiter" disponible en el sistema
    • un alto grado de compatibilidad con el sistema MB-86 crea una combinación estética de las puertas MB-77HS con ventanas y utiliza los mismos componentes en el proceso de fabricación
    • una amplia gama de esquemas de color permite la disposición de las puertas para satisfacer cualquier requisito individual
    Especificaciones
    • Technical parameters MB-77HS ST:

      • Air permeability: class 4, EN 12207
      • Watertightness: class 9A,  EN 12208
      • Thermal insulation: Uf from 1.4 W/(m2K)
      • Resistance to burglary: up to the class RC2 
      • Wind load resistance: up to class C4,  EN 12210
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMB-77HS_ST_system
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosMB-77HS ST
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2018-03-14
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)77
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
    • Descripción Uniclass 2015Sliding door and partition sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniClass Aluminum Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía