Publique sus productos
MB-78EI Fireproof Partition Walls
MB-78EI Fireproof Partition Walls
    Aluprof

    MB-78EI Fireproof Partition Walls

    Traducido por Google,

    El sistema de partición cortafuegos MB-78EI está destinado a la realización de tabiques cortafuegos interiores o exteriores con puertas de una o dos hojas con clase de resistencia al fuego EI 15, EI 30, EI 45 o EI 60, según PN-EN 13501 -2+A1:Norma 2010. En gran medida es compatible con los sistemas estándar de puertas/ventanas de ALUPROF SA: MB-45, MB-60 y MB-70 (tienen secciones comunes, detalles, herrajes, procesos de tratamiento, etc).

    La estructura del sistema MB-78EI está basada en perfiles de aluminio con aislamiento térmico. La profundidad de construcción de las secciones es igual a 78 mm. Los perfiles se caracterizan por un bajo coeficiente global de transferencia de calor Uf, que se debe, en parte, a la utilización de puentes térmicos perfilados especiales de 34 mm de ancho. El sistema permite la aplicación de todo tipo de paneles de vidrio resistentes al fuego de la clase adecuada (espesor de relleno de 6 a 49,5 mm). Con este sistema, también están disponibles las estructuras antihumo en varias versiones de producción. Las pruebas realizadas en el Instituto de Tecnología de la Construcción de Varsovia demostraron que los productos fabricados con este sistema tenían también un muy buen aislamiento acústico (hasta 40 dB).

    En 2011, el sistema MB-78EI se modernizó y ganó nuevas posibilidades en cuanto a las dimensiones de la estructura admisible y otras soluciones constructivas.

    Especificaciones
    • Performance for MB-78 EI:

      • Single or double fire-resistant glass of a thickness of up to 49 mm
      • Steel accessories and expanding tapes that protect the structure from high temperatures
      • GKF or CI type fire protection inserted inside the profiles, enables performance classes EI15 to EI 90
      • Profiled thermal break that provides adequate protection against heat loss (Uf from 1.6 m2K)
      • Different door bottom rail seal solutions: with & without threshold profile option, obtaining a smoke-proof class Sm Sa

      The MB-78EI system has a Technical Approval of the No. AT-15-6006/2016 and a  certificate CERTIFIRE by the Institute of Warrington Certification Ltd No. CF 5138.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMB-78EI-Fireproof-Partition-Walls
    • Familia de productoFire rated systems
    • Grupo de productosMB-78EI
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2021-02-05
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)78
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Nombre UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • Código Uniclass 2015Pr_25_80_79
    • Descripción Uniclass 2015Smoke and fire barriers
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 31
    • Título OmniClass Fire Doors
    • CSI UniFormat II CódigoD40
    • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION