Publique sus productos
MB-78EI Seamless Fireproof Partition Walls
MB-78EI Seamless Fireproof Partition Walls
MB-78EI Seamless Fireproof Partition Walls
MB-78EI Seamless Fireproof Partition Walls
    Aluprof

    MB-78EI Seamless Fireproof Partition Walls

    Traducido por Google,

    Aluprof ofrece la solución de pared resistente al fuego y transparente basada en el sistema MB-78EI, las llamadas paredes sin montante. Esto permite la construcción de tabiques interiores sin los perfiles de pared verticales visibles que separan los módulos individuales de la pared, conservando toda su resistencia al fuego.

    La junta entre los vidrios es de tan solo 4 mm y está rellena de material ignífugo, intumescente y silicona ignífuga. La silicona está disponible en tres colores (negro, gris o blanco). Los tabiques pueden así tener una altura de hasta 3,6 m con un ancho de módulos de hasta 1,8 m. Las pruebas de fuego realizadas en estos tabiques por el Instituto de Investigación de la Construcción de Polonia (ITB) incluyeron el llamado “modelo de borde libre”, por lo que no hay límite en la longitud máxima de este tipo de muros.

    Especificaciones
    • ADVANTAGES

      • our solution has been designed and then tested at the ITB in two fire-rating classes: EI30 and EI60
      • joint width between the modules is only 4 mm
      • max wall height is 3,6m
      • max. width of a single module is 1,8 m
      • unlimited width of single walls,
      • constructions have been tested with hardened glass, that are much stronger and more resistant to impact than not-hardened glass.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMB-78EI_Seamless-Fireproof-Partition-Walls
    • Familia de productoFire rated systems
    • Grupo de productosMB-78EI Seamless Walls
    • TipoShowcase (modelo)
    • Día de publicación2020-12-18
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)78
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Nombre UNSPSCFire protection
    • Código UNSPSC4619
    • Código Uniclass 2015Pr_25_80_79
    • Descripción Uniclass 2015Smoke and fire barriers
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 31
    • Título OmniClass Fire Doors
    • CSI UniFormat II CódigoD40
    • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION