Publique sus productos
MB-79N SI Door Double Outward Opening With Fanlight
MB-79N SI Door Double Outward Opening With Fanlight
    Aluprof

    MB-79N SI Door Double Outward Opening With Fanlight

    4.8 de 5 estrellas4.8(15 reseñas)
    Traducido por Google,

    El MB-79N es el último producto en incorporarse a la familia de sistemas económicos de ventanas y puertas de ALUPROF. El sucesor de nuestro popular sistema MB-70, que ha encontrado un amplio uso en la industria de la construcción, se ha introducido con el fin de cumplir con los requisitos de aislamiento térmico elevados.
    Se emplea para una amplia gama de estructuras, incluyendo ventanas fijas, giratorias, oscilobatientes y correderas, puertas exteriores, tanto simples como dobles, y soluciones tipo escaparate con puertas.

    • Ventanas en 3 variantes térmicas (MB-79N E, MB-79N ST, MB-79N SI)
    • Puertas en 3 variantes térmicas (MB-79N ST, MB-79N SI y MB-79N SI+)

    Especificaciones
    • Why MB-79N ?

      • thermal insulation for profiles; Uf value from 0.83 W/(m2K)
      • compatibility with ALUPROF’s MB-86 and MB-104 Passive systems, using the same accessories and gaskets
      • excellent kinematics, making it possible to build narrow, opening windows and doors
      • the most popular window/door hardware and furniture can be used, including the latest fitting from Winkhaus, the AluPilot, distributed on the Polish market solely by ALUPROF

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMB-79N_SI_door_double_outward_opening_with_fanlight
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosMB-79N ST
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-03-01
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)79
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniClass Aluminum Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Norteamérica África
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText