Publique sus productos
MB-86 SI Window 2-sash Tilt&Turn
Aluprof

MB-86 SI Window 2-sash Tilt&Turn

4.3 de 5 estrellas4.3(6 reseñas)
Traducido por Google,

El sistema de puertas y ventanas MB-86 es un producto con muy buenos parámetros, que permite satisfacer las diversas necesidades de los usuarios. Sus secciones están disponibles en 3 variantes de diseño en función de los requisitos de ahorro de energía térmica: ST, SI y AERO. MB-86 es el único sistema de puertas y ventanas de aluminio del mundo en el que se utiliza aerogel, un material con un excelente aislamiento térmico. Entre las ventajas del sistema MB-86 se encuentra también la alta durabilidad de los perfiles, lo que permite realizar construcciones de grandes dimensiones totales y peso.

Las características que afectan la funcionalidad y estética de las construcciones realizadas en el sistema MB-86 son las siguientes:

  • amplias roturas de puente térmico en una nueva forma que permite el uso de una partición adicional en la zona de aislamiento del perfil
  • una junta central de dos componentes para sellar perfectamente y aislar térmicamente el espacio entre la hoja y el marco
  • una amplia gama de secciones asegura que se logre la estética requerida y la durabilidad de la construcción
  • junquillos con sellado adicional, disponibles en tres variantes: Standard, Prestige y Style
  • formas de perfil ajustadas para usar varios tipos de cierre multipunto, incluidas, entre otras, bisagras ocultas
  • una amplia gama de acristalamientos permite el uso de todos los tipos comunes de cristales, incluidos los acústicos de dos cámaras o antirrobo
  • drenaje de perfil disponible en dos variantes: convencional u oculto
Especificaciones
  • Technical parameters of the system:

    • Air permeability: windows: class 4, doors: class 3, PN-EN 12207:2001
    • Water tightness: window class E 1500 Pa, doors: class 5A (200 PA) PN-EN 12208:2001
    • Thermal insulation (Uf): MB-86 SI: windows: from 0.92 W/(m2K), doors: from 1.76 W/(m2K), doors: MB-86 SI+: from 1.49 m2K
    • Wind resistance: windows: class C5, doors: class C1/B1, PN-EN 12210:2001
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMB-86_SI_tilt_and_turn_windows
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de productosMB-86 SI windows
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-03-23
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)86
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas oscilobatientes
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows