Publique sus productos
MB-86N SI Window 2-sash Tilt and Turn Sidehung
MB-86N SI Window 2-sash Tilt and Turn Sidehung
MB-86N SI Window 2-sash Tilt and Turn Sidehung
MB-86N SI Window 2-sash Tilt and Turn Sidehung
    Aluprof

    MB-86N SI Window 2-sash Tilt and Turn Sidehung

    Traducido por Google,

    El sistema de puertas y ventanas MB-86N , altamente eficiente, permite satisfacer las diversas necesidades de los usuarios. Existen dos versiones de los perfiles, el ST y el SI , que están diseñados para cumplir con diferentes requisitos de eficiencia energética térmica. El sistema proporciona excelentes parámetros de rendimiento.

    Otra ventaja de la MB-86N es la alta durabilidad de los perfiles, que permiten producir estructuras de gran tamaño y peso. Hay varias versiones disponibles. El MB-86US es una ventana con ventilación oculta. El marco MB-86 proporciona una ventana que se abre hacia afuera con un corte térmico. El MB-86B ha sido desarrollado para cumplir con los requisitos del mercado belga.

    Características y Beneficios:

    • la amplia gama de perfiles garantiza la estética y resistencia requerida de la estructura;
    • amplias rupturas térmicas en una nueva forma mejoran significativamente el rendimiento térmico;
    • los sellos de la junta central de dos componentes proporcionan un aislamiento excelente para el espacio entre la ventilación y el marco;
    • las perlas de glaseado vienen en tres variantes, Estándar, Prestigio y Estilo;
    • las formas de los perfiles están diseñadas para adaptarse a numerosos sistemas de cierre multipunto, incluidas las bisagras ocultas;
    • la amplia gama de acristalamientos permite utilizar todo tipo de unidades de triple acristalamiento y lunas acústicas o antiefracción;
    • el sistema de drenaje está disponible en dos versiones, tradicional y empotrada;
    • el MB-86 Casement es una versión de la ventana que se abre hacia afuera;
    • la ventana MB-86US presenta un marco que es invisible cuando se ve desde el exterior;
    • el MB-86B ha recibido la certificación de aprobación técnica (ATG) de la Unión Belga para la Aprobación Técnica en la Construcción (UBAtc);
    • el sistema se puede utilizar para producir ventanas y puertas antirrobo de clase RC1 a RC4


    Especificaciones
    • Performance of the MB-86N windows:

      • Air Permeability: up to class 4, EN 12207:2001 
      • Watertightness: up to class E 4800 Pa, EN 12208:2001 
      • Thermal insulation window (Uf): from 0,70 W/m2K 
      • Resistance to windload: up to Class C5, EN 12210:2001


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMB-86N_SI_window_2sash_tilt_and_turn_sidehung
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosMB-86N SI
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-18
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)86
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas oscilobatientes
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows