Publique sus productos
MB-86US AERO System with invisible window sash
MB-86US AERO System with invisible window sash
    Aluprof

    MB-86US AERO System with invisible window sash

    Traducido por Google,

    El sistema MB-86US se utiliza para realizar diferentes tipos de ventanas, balconeras, porches, escaparates y estructuras espaciales, que se caracterizan por un muy buen aislamiento térmico y acústico y una alta estanqueidad al aire y al agua. La ventana presenta un perfil de ventilación oculto detrás del perfil del marco exterior de la ventana, y las superficies de los paneles de vidrio montados en perfiles activos y fijos están en un plano. Gracias a eso, la apertura externa y los paneles fijos se ven idénticos.

    Especificaciones
    • The depth of window section is 77 mm (jamb), 80.8 mm (leaf). The width of external window frame is little what makes glass fitting and the quantity of falling through lighting maximum increased. A design seems to be slender and light. The value of eventual  glass thickness: in the window outer frame – from 7 up to 52 mm, in the casement – from 15 to 60 mm. Such a wide range of glazing allows to mount all found at the market types of double or triple-glazed units, sound proof/acoustic or anti-burglar glass.

      In terms of technical properties the MB-86US system meet all requirements concerning energy conservation and environmental protection. The structure of the profile similarly to basic MB-86 system has three variants depending on requirements of thermal insularity: MB-86US ST, MB-86US SI and  MB-86US AERO with the use of modern insulation from aerogel.

      The system gives great abilities in created structures: maximal dimensions of casements  exceed standard values for this type of construction. Hs max=2,5 m, Ls max=1,6m. Maximum loaf weight is 150 kg.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMB-86US_AERO_system
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de productosMB-86US windows
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas colgantes dobles
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Norteamérica África