Publique sus productos
MB-Ferroline Window 1-sash Fixed
Aluprof

MB-Ferroline Window 1-sash Fixed

Traducido por Google,

El sistema de ventanas con rotura de puente térmico MB-FERROLINE es perfectamente adecuado para la rehabilitación de edificios históricos y ayuda a conservar el aspecto adecuado de las ventanas, que pueden imitar las carpinterías de acero, asegurando al mismo tiempo unas muy buenas prestaciones técnicas de la construcción.

Características y Beneficios:

  • apariencia clásica
  • Las soluciones técnicas basadas en MB-86 aseguran una excelente protección térmica de la construcción, los perfiles vienen en dos versiones con diferentes prestaciones de aislamiento térmico: ST y SI
  • alta resistencia a la infiltración de agua y aire
  • amplia gama de acristalamientos hasta 61,5 mm
  • la aplicación de las típicas ranuras euro permite la instalación de la mayoría de los accesorios disponibles ofrecidos por las principales empresas


Especificaciones
  • Performance:

    • Air Permeability: class 4, EN 12207:2001 
    • Watertightness: class E1350, EN 12208:2001 
    • Windload resistance: up to class C5, EN 12210:2001
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMB-Ferroline-1sash-fixed
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de productosMB-Ferroline
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-05
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)86
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas de marco fijo
  • Clasificación IFC Ventana
  • Nombre UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniClass Windows
  • CSI UniFormat II CódigoB2020
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows