Publique sus productos
MB-RW Roof Window System
MB-RW Roof Window System
    Aluprof

    MB-RW Roof Window System

    Traducido por Google,

    MB-RW es un sistema de última generación que aborda requisitos térmicos y funcionales cada vez más altos para los techos de hoy. El sistema es la última incorporación a la cartera de Aluprof de sistemas de aluminio energéticamente eficientes. Las ventanas diseñadas con este sistema están destinadas a integrarse en cubiertas basadas en sistemas montantes-travesaños MB-SR50N y MB-TT50 con un ángulo de inclinación de 3° a 75° con respecto al nivel. Las ventanas de techo vienen con ejes de vigas/correas de hasta 2,5 m y un peso de hasta 200 kg.<br>El sistema MB-RW proporciona un fuerte aislamiento térmico y una amplia gama de opciones de acristalamiento (de 32 a 51 mm), lo que hace Es ideal para proyectos donde se pone énfasis en la alta eficiencia energética. Por esta razón, el sistema viene con materiales de aislamiento únicos. La junta de acristalamiento y la tapa de la cubierta especialmente diseñadas proporcionan parámetros de estanqueidad a la intemperie superiores a la media al tiempo que permiten una instalación perfecta de los rellenos de vidrio.

    Especificaciones
    • TECHNICAL PARAMETERS:

      • Thermal insulation: Uf from 1.8 W/(m2K)
      • Air permeability – class 4 (1350 Pa); EN 12207
      • Watertightness – E1800; EN 12208
      • Resistance to wind load – 2.4 kN/m2; EN 12210
      • Resistance to impact – class 4; EN 1873


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMB-RW_Roof_Window_System
    • Familia de productoFaçade systems
    • Grupo de productosMB-RW
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-04
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)113
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas colgantes dobles
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía