El sistema de puertas correderas MB-SKYLINE TYPE S representa una evolución revolucionaria en el diseño arquitectónico. Con perfiles delgados que se integran a la perfección en paredes y techos, y un montante ultradelgado en la unión de las hojas, este sistema logra una estética elegante y minimalista que realza la elegancia y la ligereza de cualquier estructura. Su característica más destacada es el umbral de separación totalmente oculto, que crea una transición fluida entre los espacios interiores y exteriores como nunca antes.
En el modelo MB-SKYLINE TYPE S, el perfil inferior, junto con los rodillos deslizantes, se ha integrado discretamente en el suelo, creando en el umbral un espacio reducido, casi invisible. Basándose en el éxito probado del modelo MB-Skyline, esta versión mejorada garantiza una calidad excepcional, un funcionamiento suave y una flexibilidad de diseño sin igual.
Características y beneficios clave:
- Marco de puerta con dos o tres rieles, integrado en las paredes y el techo.
- Perfiles de hojas de puerta delgados que permanecen invisibles en los laterales cuando están equipados con un sistema de cierre accionado o basado en el montante.
- Un montante de 25 mm en el punto de encuentro de las hojas de la puerta.
- Peso máximo soportado por la hoja de la puerta: 500 kg (accionamiento manual) o 750 kg (con accionamiento oculto).
- Opciones de acristalamiento que van desde 52 a 60 mm
- Profundidad de construcción de los perfiles de la puerta: 71 mm para la hoja, 190 mm para el marco de dos rieles y 292 mm para el marco de tres rieles.
- Perfil innovador para compensar la deflexión del techo.
- Juntas deslizantes silenciosas y estéticamente refinadas en el marco
- Los rodillos deslizantes ajustables garantizan un funcionamiento suave de la puerta.
- Cierre manual disponible en el perfil de la hoja de la puerta o en el montante.
- Conducción con receptor de radio integrado, radar de seguridad y compatibilidad con control mediante dispositivos inteligentes.
- Opción de un panel acristalado fijo, que combine visualmente con la hoja de la puerta practicable.
- Sistema de drenaje oculto para una apariencia limpia.
- Consolas de montaje ajustables específicas para cada sistema
- Aislamiento térmico mejorado en la base estructural
- El diseño "sin montantes" permite la protección solar externa, como las persianas venecianas SkyFlow y las pantallas SkyRoll.