Publique sus productos
MRP Sliding Insect Screen System
MRP Sliding Insect Screen System
MRP Sliding Insect Screen System
MRP Sliding Insect Screen System
    Aluprof

    MRP Sliding Insect Screen System

    4.5 de 5 estrellas4.5(11 reseñas)
    Traducido por Google,

    Los sistemas de mosquiteras correderas protegen los espacios interiores contra los insectos y se utilizan en grandes balcones, terrazas y verandas acristaladas. La mosquitera se desplaza a lo largo de los rieles de deslizamiento superior e inferior. En la parte inferior de la mosquitera hay un rodillo de deslizamiento que permite un ajuste suave del ángulo de cada elemento de apertura. Un refuerzo adicional, montado mediante cierres a presión, permite fabricar marcos de mayor tamaño.

    Los perfiles del marco y de los rieles están fabricados con perfiles de aluminio extruido de diseño moderno y están recubiertos con un revestimiento que se caracteriza por su alta resistencia a la abrasión y a la intemperie. La forma del perfil principal de la mosquitera elimina la necesidad de soportes adicionales. El marco y el elemento abatible de la mosquitera se instalan utilizando esquinas interiores. La mosquitera se puede instalar utilizando la configuración de sistema triple.

    Especificaciones
    • Technical parameters of the system:

      Extruded aluminum profile.

      The maximum dimension of the sliding insect screen wing is:

      • without connecting profile: 1500 x 2000 mm,
      • with the connecting profile: 1700 x 2500 mm.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMRP_sliding_fly_screen
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosShutters / Blinds
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Mosquitera
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_57_41
    • Descripción Uniclass 2015Insect guards
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 21 17
    • Título OmniClass Insect Screens
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows