Publique sus productos
Alutech ALT.W72 Windows
Alutech ALT.W72 Windows

    Alutech ALT.W72 Windows

    Traducido por Google,

    El sistema ALT W72 es una solución tecnológica moderna para la aplicación de ventanas en instalaciones administrativas, comerciales, de fabricación y residenciales correspondientes a los requisitos de alta eficiencia energética.

    Las ventanas fabricadas con perfiles ALT W72 mejoran la funcionalidad y la seguridad del edificio, proporcionan un alto nivel de confort, así como la protección de las instalaciones contra la pérdida de calor y la penetración del ruido.

    El funcionamiento seguro y duradero de las ventanas ALT W72 se debe a la alta calidad de los perfiles, herrajes y accesorios utilizados.

    Las ventanas de la serie ALT W72 se combinan bien con los sistemas de puertas y fachadas ALUTECH.

    Especificaciones
    • TECHNICAL CHARACTERISTICS OF W72 WINDOW SYSTEM

      Acoustic performance

      up to 48 dB
      Thermal insulation, Uw
      IGU 50mm, И-16Ar-6-16Ar-6
      0,96 m² ⁰С / W
      Thermal insulation, Uf 1,59 W / m² ⁰С
      Air tightness Class А
      Water tightness Class А (1100 Pa)
      Wind load resistance Class А
      Max glazing thickness 58 mm
      Max sash weight up to 150 kg
      Max sash height up to 2 500 mm
      Max sash width up to 1 600 mm


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaalutech_window_alt_w72_inward_opening
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de productosInward Opening
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-27
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)72
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enBielorrusia
    • Fabricado enBielorrusia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventana de guillotina
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Descripción Uniclass 2015Window systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 13
    • Título OmniClass Metal Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows