Publique sus productos
MSG Full Height Pedestrian Security Gate (48" Passage)
Alvarado

MSG Full Height Pedestrian Security Gate (48" Passage)

4.1 de 5 estrellas4.1(30 reseñas)
Traducido por Google,
Construído para perdurar

El portón de seguridad para peatones de altura completa de Alvarado se ve y funciona mucho mejor que un portón de eslabones de cadena o una solución fabricada única. El marco y la puerta individuales son conjuntos soldados y los diversos modelos ofrecen varias opciones de bloqueo y barra de empuje. Las puertas se envían preenmarcadas y completamente ensambladas.

Diseño resistente

Los portones MSG de altura completa tienen un ancho de apertura de 48". Todos los modelos tienen bisagras de acero inoxidable y un cierre hidráulico de alta resistencia que cierra el portón suavemente sin dar portazos.

Características clave:
  • Seis modelos disponibles, incluidas versiones con cerraduras eléctricas, cerraduras magnéticas y barras de empuje
  • Construcción de acero soldado/diseño de ingeniería
  • Cierre hidráulico resistente (todas las versiones con cierre automático)
  • Fabricación de acero inoxidable o acero dulce
  • Amplia apertura de 48"
  • Llega enmarcado, precolgado y completamente ensamblado.
  • Adecuado para ambientes al aire libre
  • Múltiples opciones y acabados disponibles
Beneficios adicionales:
  • Construído para perdurar
  • Una apertura más amplia mejora la accesibilidad.
  • Instalar individualmente o junto con torniquetes de altura completa
  • Muy fácil de instalar
Especificaciones técnicas
  • Referenciaalvarado-msg
  • Familia de productoGates
  • Grupo de productosFull height pedestrian security gate
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-07-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica