Publique sus productos
VTAC Vertical Terminal Air Conditioner and Heat Pump AVH09
Amana

VTAC Vertical Terminal Air Conditioner and Heat Pump AVH09

Traducido por Google,

Desde el principio, cada producto de la marca Amana se ha fabricado con la misma filosofía central: brindar a nuestros clientes productos de alta calidad que sean confiables, satisfagan sus necesidades y duren más que el resto. Y mantenemos esa filosofía firmemente en mente a medida que construimos nuestros acondicionadores de aire de terminal vertical (VTAC) y productos de aire acondicionado y calefacción de la marca Amana , líder en la industria.

Características

  • Capacidad de 7400 BTU/h
  • Serpentines de condensador de aleta azul resistentes a la corrosión
  • Garantía limitada de 5 años
  • Desconexión eléctrica
  • Bomba de calor con calefacción eléctrica de respaldo
  • Puerta de ventilación de aire exterior
  • Huella estándar de 23" x 23"
    Especificaciones
    • Voltage208/230V & 265V
      Capacity (BTU/h)9,400
      COP3.3
      Heater Options2.5 / 3.4 / 5.0 kW
      EER11.0
    Especificaciones técnicas
    • Referenciavtac-vertical-terminal-air-conditioner-and-heat-pump-AVH09
    • Familia de productoAmana
    • Grupo de productosVTAC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-06-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Nombre UNSPSCHeat pumps
    • Código UNSPSC40101806
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_37
    • Descripción Uniclass 2015Heat pumps
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 43
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir-Source Unitary Heat Pumps
    • Número OmniClass23-33 17 11
    • Título OmniClass Packaged Heat Pumps
    • CSI UniFormat II CódigoD3090
    • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment